T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m
Nr artykułu.: 09 45 600 2002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m
Nr artykułu.: 09 45 600 2002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
odporny na oleje i UV | |
Bezhalogenowe | |
Cechy | Idealnie nadają się do stosowania ze złączami HARTING SPE |
Do instalacji stałych i elastycznych w zastosowaniach przemysłowych |
Długość kabla | 100 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 2 |
Konstrukcja rdzenia | 1x 2x AWG 26/7 |
Ekranowanie | Ekranowane |
Poprzedni
Następny