T1 Industrial jack V-IP20 23,0 mm
Nr artykułu.: 09 45 281 2812
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
T1 Industrial jack V-IP20 23,0 mm
Nr artykułu.: 09 45 281 2812
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Element | Złącze PCB |
Specyfikacje | Prosty |
Wersja długa |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 2 |
dalsze kontakty | + ekranowanie |
Zawartość opakowania | Opakowanie: 50 sztuk w tacce |
Poprzedni
Następny