T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Nr artykułu.: 21 03 339 2202
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Nr artykułu.: 21 03 339 2202
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Złącza okrągłe M12 | |
Element | Złącze PCB |
Specyfikacje | Prosty |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 2 |
dalsze kontakty | + ekranowanie |
Długość przyłączenia | 12,5 mm |
Zawartość opakowania | Tacka |
Poprzedni
Następny