T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
Nr artykułu.: 33 28 020 8002 150
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
Nr artykułu.: 33 28 020 8002 150
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING T1 Industrial |
Zalewane | |
Złącze 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Zalewane | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Olejoodporne | |
Bezhalogenowe |
Długość kabla | 15 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 2 |
Konstrukcja rdzenia | 1x 2x AWG 22/7 |
Liczba kontaktów | 2 |
Poprzedni
Następny