T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
Nr artykułu.: 33 28 021 4002 030
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
Nr artykułu.: 33 28 021 4002 030
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Złącza okrągłe M12 | |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING T1 Industrial |
Zalewane | |
IP20 | |
Złącze 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Prosty | |
Mocowanie śrubowe | |
IP65 / IP67 stan połączenia | |
Odlew ciśnieniowy cynk | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Bezhalogenowe |
Olejoodporne | |
Ognioodporny |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 2 |
Konstrukcja rdzenia | 1x 2x AWG 22/7 |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 2 |
dalsze kontakty | + ekranowanie |
Kodowanie | Single Pair Ethernet (SPE) |
Poprzedni
Następny