Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
Nr artykułu.: 20 88 821 0100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
Nr artykułu.: 20 88 821 0100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® Q 8/0 |
Złącze 2 | Han® Q 8/0 |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 6 |
Konstrukcja rdzenia | 6x 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny