Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Nr artykułu.: 21 34 280 0642 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Nr artykułu.: 21 34 280 0642 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | 5+PE 2,5mm² PUR black Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe Rozmiar 15 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Rozmiar 15 |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 6 |
Konstrukcja rdzenia | 6x 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny