Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Nr artykułu.: 09 45 295 1130
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Nr artykułu.: 09 45 295 1130
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Identyfikacja | RJ45 |
Element | Zestaw do montażu na przepust panelowy |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Easy Install |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
---|---|
Liczba kontaktów | 5 |
Typ blokowania | PushPull |
Zawartość opakowania | zawiera zintegrowaną uszczelkę. 2x RJ45-jack i otwory montażowe M3 |
Poprzedni
Następny