Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
Nr artykułu.: 09 57 467 0004 000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
Nr artykułu.: 09 57 467 0004 000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | LC duplex |
Element | Przepust panelowy |
Typ kontaktu | Kontakt LC |
Opis kontaktu | Tryb wielomodowy |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Liczba kontaktów | 4 |
Poprzedni
Następny