Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Nr artykułu.: 09 57 407 0001 000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Nr artykułu.: 09 57 407 0001 000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | LC duplex |
Element | Złącze kablowe |
Typ kontaktu | Kontakt LC |
Opis kontaktu | Tryb wielomodowy |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Prosty |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Liczba kontaktów | 4 |
Poprzedni
Następny