Screw Driver Set Slimline
Nr artykułu.: 09 99 000 0844
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Screw Driver Set Slimline
Nr artykułu.: 09 99 000 0844
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zestaw wkrętaków w wersji wąskiej |
Opis narzędzia | Izolowane ostrze dla montażu slim |
Zawartość opakowania | Śrubokręt Phillips PH1 x 80 mm |
---|---|
Śrubokręt Phillips PH2 x 100 mm | |
Wkrętak ze smukłym bitem 3,5 x 100 mm | |
Wkrętak ze smukłym bitem 4,0 x 100 mm | |
Wkrętak ze smukłym bitem 5,5 x 125 mm | |
Wkrętak ze smukłym bitem 6,5 x 150 mm |
Poprzedni
Następny