Removal Tool Han-Mod100 A Single Module
Nr artykułu.: 09 99 000 0827
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Removal Tool Han-Mod100 A Single Module
Nr artykułu.: 09 99 000 0827
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Narzędzie do demontażu |
Opis narzędzia | dla pojedynczego modułu Han® 100 A |
dla Han® GND |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 43 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140107755 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Poprzedni
Następny