RJI coupler housing empty IP 65/67
Nr artykułu.: 09 45 805 0000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI coupler housing empty IP 65/67
Nr artykułu.: 09 45 805 0000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING RJ Industrial® |
Element | Sprzęgacz |
Szczegóły | Wkład należy zamawiać osobno. |
---|---|
Zawartość opakowania | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
Membrana dławnicy kablowej do przewodów 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm |
Poprzedni
Następny