RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Nr artykułu.: 09 45 805 1560
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Nr artykułu.: 09 45 805 1560
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING RJ Industrial® |
Element | Sprzęgacz |
Specyfikacje | RJ45 |
Cechy | Kompatybilne z przewodami krosowymi DualBoot RJ45 |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
---|---|
Liczba kontaktów | 8 |
Zawartość opakowania | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
2x sprzęgacz RJ45 | |
Membrana dławnicy kablowej do przewodów 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm |
Poprzedni
Następny