RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 20m
Nr artykułu.: 09 47 585 8005
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 20m
Nr artykułu.: 09 47 585 8005
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
Złącze 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 20 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
Poprzedni
Następny