RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 10m
Nr artykułu.: 09 47 555 5072
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 10m
Nr artykułu.: 09 47 555 5072
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® PushPull (V14) Tworzywo termoplastyczne |
Złącze 2 | Han® PushPull (V14) Tworzywo termoplastyczne |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Poprzedni
Następny