Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Szybkość transmisji danych | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Charakterystyka transmisji | Kat. 5 Klasa D do 100 MHz | Kat. 5 Klasa D do 100 MHz |
Ilość łączeń | ≥ 750 | ≥ 750 |
Prąd znamionowy | 1,5 A | 1,5 A |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Właściwości materiału | ||
China RoHS | e | e |
ELV status | zgodny | zgodny |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
GTIN | 5713140061538 | 5713140224384 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Tajwan | Tajwan |
Rozmiar opakowania | 130 | 1 |
Specyfikacje i zgodność | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Certyfikaty | DNV GL | DNV GL |
Wersja | ||
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 8 | 8 |
Zawartość opakowania | Taśma i szpula | Tacka |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (SMT) | Lutowanie rozpływowe (SMT) |
Identyfikacja | ||
Kategoria | Złącza | Złącza |
Element | Żeński | Żeński |
Specyfikacje | RJ45|Kątowy | RJ45|Kątowy |
Seria | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |