RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
Nr artykułu.: 09 45 551 1160
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
Nr artykułu.: 09 45 551 1160
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING RJ Industrial® |
Identyfikacja | Magnetics |
Element | Żeński |
Specyfikacje | RJ45 |
ze zintegrowanym transformatorem | |
Z dwukolorowym LED | |
Ze sprężyną kontaktową | |
Kątowy |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 8 |
Zawartość opakowania | Taśma i szpula |
Poprzedni
Następny