Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Szybkość transmisji danych | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Charakterystyka transmisji | Kat. 5 Klasa D do 100 MHz | Kat. 5 Klasa D do 100 MHz |
Ilość łączeń | ≥ 500 | ≥ 500 |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Właściwości materiału | ||
Numer ECHA SCIP | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) | Czarny | Szary |
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) | Malowane proszkowo | Malowane proszkowo |
China RoHS | e | 50 |
ELV status | zgodny | zgodny z wyłączeniem |
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) | Odlew ciśnieniowy cynk | Odlew ciśnieniowy cynk |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny | zgodny z wyłączeniem |
RoHS zwolnienia | 6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo | |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Tak |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.113,00 | 27.440.113,00 |
Waga netto | 85,74 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Rumunia | Rumunia |
Rozmiar opakowania | 1 | 1 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Certyfikaty | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Tak | Tak |
Wersja | ||
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 8 | 8 |
Rozmiar | 3 A | 3 A |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Identyfikacja | ||
Kategoria | Złącza | Złącza |
Element | Przepust panelowy | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Kątowy | Kątowy |
Seria | RJ45 | RJ45 |