RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
Nr artykułu.: 09 45 725 1352
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
Nr artykułu.: 09 45 725 1352
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 3 A Hybrydowe |
Tworzywo termoplastyczne | |
Złącze 2 | Han® 3 A Hybrydowe |
Tworzywo termoplastyczne | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 15 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
4x 6,0 mm² |
Poprzedni
Następny