RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Nr artykułu.: 09 45 715 0075
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Nr artykułu.: 09 45 715 0075
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | RJI IP67 DATA 3A zestaw złącza metal Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | RJI IP67 DATA 3A zestaw złącza metal Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 3 A Metal |
Złącze 2 | Han® 3 A Metal |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 20 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Poprzedni
Następny