RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Nr artykułu.: 09 45 715 1552
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Nr artykułu.: 09 45 715 1552
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 3 A Metal |
Złącze 2 | Han® 3 A Metal |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 15 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2 Twisted Pair |
Poprzedni
Następny