RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Nr artykułu.: 09 45 815 0000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Nr artykułu.: 09 45 815 0000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® 3 A RJ45 |
Typy akcesoriów | Podłączenie sprzętu, paneli i rozgałęźników |
Opis akcesoriów | Skrzynka połączeniowa pusta |
Do urządzenia z żeńskimi wkładami 2x RJ45 |
Metoda przyłączenia | Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Mocowanie | Montaż naścienny |
Poprzedni
Następny