RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
Nr artykułu.: 09 45 725 1539
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
Nr artykułu.: 09 45 725 1539
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 3 A Hybrydowe |
Metal | |
Złącze 2 | Han® 3 A Hybrydowe |
Metal | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 7 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 12 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2 Twisted Pair |
4x 6,0 mm² |
Poprzedni
Następny