RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
Nr artykułu.: 09 45 771 0123
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
Nr artykułu.: 09 45 771 0123
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING RJ Industrial® |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | HARTING RJ Industrial® |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Prosty |
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Poprzedni
Następny