RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Nr artykułu.: 09 45 851 0015
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Nr artykułu.: 09 45 851 0015
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | HARTING RJ Industrial® |
Typy akcesoriów | Moduł dystrybucyjny |
Charakterystyka transmisji | Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz |
---|---|
Szybkość transmisji danych | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +70 °C |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP44 |
Poprzedni
Następny