Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Nr artykułu.: 61 04 202 2953 L010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Nr artykułu.: 61 04 202 2953 L010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wstępny montaż różny na obu stronach |
Złącze 1 | Han-Compact® Obudowa wtyczki |
Górne wyprowadzenie kabla | |
Han® Q 4/2 Męski | |
Złącze 2 | Han-Compact® Obudowa wtyczki |
Górne wyprowadzenie kabla | |
Han® Q 4/2 Żeński | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4G 6 mm² |
Kontakt PE | Tak |
Zakres zastosowań | Przewody zasilające |
Poprzedni
Następny