Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 3m
Nr artykułu.: 61 88 780 0803 0
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 3m
Nr artykułu.: 61 88 780 0803 0
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wejście zasilania AC |
Złącze 1 | Han® Q 5/0 Żeński |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Przewód TC-ER |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4G 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny