Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Nr artykułu.: 61 88 780 0410 0
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Nr artykułu.: 61 88 780 0410 0
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wejście zasilania AC |
Złącze 1 | Han-Compact® Obudowa wtyczki |
Górne wyprowadzenie kabla | |
Han® Q 4/2 Żeński | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Przewód TC-ER |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 3G 1,5 mm² |
Poprzedni
Następny