Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Nr artykułu.: 61 88 201 0192 01
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Nr artykułu.: 61 88 201 0192 01
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Źródło energii |
---|---|
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Han-Compact® Obudowa wtyczki |
Wejście boczne | |
Han® Q 4/2 Żeński | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 2,5 mm² |
Kontakt PE | Tak |
Zakres zastosowań | Przewody zasilające |
Poprzedni
Następny