Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Nr artykułu.: 09 99 000 0314
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Nr artykułu.: 09 99 000 0314
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka pneumatyczna |
Opis narzędzia | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Zakres zastosowań | Recommended for production lines |
up to 10,000 crimping operations per year | |
Zawartość opakowania | w obudowie z tworzywa |
Lokator Han® C | |
Lokator Han E® | |
Lokator Han D® | |
Próbnik | |
Tuba pneumatyczna | |
Instrukcja obsługi |
Poprzedni
Następny