Pneum. contact metal ID 4 female
Nr artykułu.: 09 14 000 6404
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Pneum. contact metal ID 4 female
Nr artykułu.: 09 14 000 6404
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Typ kontaktu | Kontakt pneumatyczny |
Opis kontaktu | Bez odcięcia Prosty |
Cechy | Kontakty pneumatyczne Han® bez odcięcia są odpowiednie do stosowania w próżni. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ ok. 90% próżni) |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
---|---|
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Poprzedni
Następny