PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 7.5m
Nr artykułu.: 33 59 222 0750 001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 7.5m
Nr artykułu.: 33 59 222 0750 001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING PushPull (V4) |
Zasilanie 3 piny | |
Złącze 2 | HARTING PushPull (V4) |
Zasilanie 3 piny | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Okablowanie 1:1 |
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 3 |
Konstrukcja rdzenia | 3G 1,5 mm² |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
Ekranowanie | Nieekranowane |
Liczba kontaktów | 2 |
Kontakt PE | Tak |
Typ blokowania | PushPull |
Poprzedni
Następny