PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 5.0m
Nr artykułu.: 09 47 565 6067
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 5.0m
Nr artykułu.: 09 47 565 6067
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
Złącze 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Poprzedni
Następny