PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
Nr artykułu.: 09 45 845 1562
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
Nr artykułu.: 09 45 845 1562
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Typy akcesoriów | Gniazdo natynkowe |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie IDC |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Mocowanie | Montaż naścienny |
Zawartość opakowania | obudowa z 2 gniazdowym wyjściem i pokrywami ochronnymi |
Zarządzanie przewodami | |
Dławnica kablowa | |
Etykieta | |
2x RJ45 jack kablowy 09 45 545 1562 | |
Instrukcje montażu |
Poprzedni
Następny