PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Nr artykułu.: 09 35 002 2102 333
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Nr artykułu.: 09 35 002 2102 333
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Identyfikacja | RJ45 |
Element | Żeński |
Specyfikacje | Pionowo |
Ze sprężyną kontaktową | |
Cechy | Intuicyjny mechanizm blokujący |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Zawartość opakowania | Tacka |
Poprzedni
Następny