Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Szybkość transmisji danych | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Charakterystyka transmisji | Kat. 6 Klasa E do 250 MHz | Kat. 6 Klasa E do 250 MHz |
Ilość łączeń | ≥ 750 | ≥ 750 |
Napięcie znamionowe | 50 V | 50 V |
Prąd znamionowy | 1,75 A | 1,75 A |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Właściwości materiału | ||
Numer ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | |
China RoHS | e | 50 |
ELV status | zgodny | zgodny z wyłączeniem |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | |
RoHS | zgodny | zgodny z wyłączeniem |
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo | |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Tak |
Powierzchnia (kontakty) | Au na Ni Strona łączeniowa|Sn na Ni Strona przyłączeniowa | Au na Ni Strona łączeniowa|Sn na Ni Strona przyłączeniowa |
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Waga netto | 5,01 g | 6,333 g |
GTIN | 5713140223981 | 5713140053670 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Malezja | Malezja |
Rozmiar opakowania | 1 | 300 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Certyfikaty | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Tak | Tak |
Dane techniczne | IEC 61076-3-117 Wersja 14 (V14)|IEC 60603-7 Część czołowa | IEC 61076-3-117 Wersja 14 (V14)|IEC 60603-7 Część czołowa |
Wersja | ||
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Zawartość opakowania | Tacka | Tacka |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali | Lutowane na fali |
Identyfikacja | ||
Identyfikacja | RJ45 | RJ45 |
Kategoria | Złącza | Złącza |
Cechy | Intuicyjny mechanizm blokujący | Intuicyjny mechanizm blokujący |
Element | Żeński | Żeński |
Specyfikacje | Pionowo|Ze sprężyną kontaktową | Pionowo|Ze sprężyną kontaktową |
Seria | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |