PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 90m
Nr artykułu.: 33 26 231 0900 018
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 90m
Nr artykułu.: 33 26 231 0900 018
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | PushPull SFP-xs short LCdx MM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | LCdx MM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | PushPull XS SFP Tworzywo termoplastyczne |
Złącze 2 | LC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Zalewane | |
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, krótkich |
Długość kabla | 90 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 50 µm |
Szczegóły | Inne długości dostępne na życzenie |
Poprzedni
Następny