PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m
Nr artykułu.: 33 26 231 0110 011
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m
Nr artykułu.: 33 26 231 0110 011
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | PushPull SFP-xs lang LCdx SM Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 2 | PushPull SFP-xs lang LCdx SM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | PushPull XS SFP |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | PushPull XS SFP Tworzywo termoplastyczne |
Złącze 2 | PushPull XS SFP Tworzywo termoplastyczne |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb jednomodowy |
Zalewane | |
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, długim |
Długość kabla | 11 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 9 / 125 µm |
Szczegóły | Inne długości dostępne na życzenie |
Poprzedni
Następny