POLIERSCHEIBE POF-KABEL 2,2
Nr artykułu.: 20 99 000 1093
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
POLIERSCHEIBE POF-KABEL 2,2
Nr artykułu.: 20 99 000 1093
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Narzędzie do polerowania |
Opis narzędzia | kabel POF średnicy 2.2 mm |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 30 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140136151 |
eCl@ss | 21.012.692,00 |
Poprzedni
Następny