PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0320
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0320
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Długość kabla | 500 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Poprzedni
Następny