PFT male S- rear 2,5mm²
Nr artykułu.: 21 03 399 1402
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PFT male S- rear 2,5mm²
Nr artykułu.: 21 03 399 1402
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Power |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Z przewodnikami |
Do montażu tylnego |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
---|---|
Ekranowanie | Nieekranowane |
Liczba kontaktów | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 3 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt PE |
Kodowanie | S-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
PushPull |
Poprzedni
Następny