PFT female L-coded 1.5mm²
Nr artykułu.: 21 03 596 2505
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
PFT female L-coded 1.5mm²
Nr artykułu.: 21 03 596 2505
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Power |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Z przewodnikami |
Do montażu przedniego |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
---|---|
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 5 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt FE |
Kodowanie | L-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Poprzedni
Następny