Obudowa ze stali nierdzewnej 3A M20
Nr artykułu.: 19 44 003 1443
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Obudowa ze stali nierdzewnej 3A M20
Nr artykułu.: 19 44 003 1443
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-INOX® |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | dla Han-Brid® |
Z wklejoną uszczelką |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M20 |
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych wymagań środowiskowych |
Zawartość opakowania | Ze śrubą uszczelniającą |
Poprzedni
Następny