Motorcbl. LPMo3 10,0m
Nr artykułu.: 61 88 720 0009 1000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Motorcbl. LPMo3 10,0m
Nr artykułu.: 61 88 720 0009 1000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
---|---|
Złącze 1 | LP 3 piny |
Złącze 2 | M23 |
Żeński | |
7 pinów | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Wysoki stopień odporności na olej |
Bez silikonu | |
Cechy | Linka |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 4,0 mm² |
Zakres zastosowań | dla podłączenia silnika |
Poprzedni
Następny