Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Nr artykułu.: 61 88 720 0010 0050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Nr artykułu.: 61 88 720 0010 0050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
---|---|
Złącze 1 | LP 3 piny |
Złącze 2 | M23 |
Żeński | |
7 pinów | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Bezhalogenowe | |
Bez silikonu | |
Cechy | Wysoce elastyczne |
Kompatybilne z łańcuchem kablowym |
Długość kabla | 0,5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 4,0 mm² |
Zakres zastosowań | dla podłączenia silnika |
Poprzedni
Następny