Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Nr artykułu.: 61 88 720 0003 0500
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Nr artykułu.: 61 88 720 0003 0500
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
---|---|
Złącze 1 | LP 3 piny |
Złącze 2 | M17 |
Żeński | |
4 piny | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Wysoki stopień odporności na olej |
Bez silikonu | |
Cechy | Linka |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 2,5 mm² |
Zakres zastosowań | dla podłączenia silnika |
Poprzedni
Następny