Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Nr artykułu.: 61 03 000 0165
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Nr artykułu.: 61 03 000 0165
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | D-Sub |
Typy akcesoriów | Kołnierz zaciskany |
Opis akcesoriów | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura otoczenia | -20 ... +90 °C |
---|---|
średnica wewnętrzna | 8,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 9,5 mm |
Poprzedni
Następny