MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Nr artykułu.: 09 51 221 0002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Nr artykułu.: 09 51 221 0002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING Mini PushPull |
Identyfikacja | HARTING ix Industrial® |
Element | Zestaw do montażu na przepust panelowy |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
Cechy | Do wszystkich wersji PoE |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
---|---|
Liczba kontaktów | 10 |
Kodowanie | Typ B |
Typ blokowania | PushPull |
Zawartość opakowania | W zestawie z uszczelką, 2x wtyk HARTING ix Industrial® typ B (sygnał) i otwory w płytce pod M2.5 |
Poprzedni
Następny