M8-ACC-NUT M10x1
Nr artykułu.: 21 01 000 0051
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M8-ACC-NUT M10x1
Nr artykułu.: 21 01 000 0051
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Typy akcesoriów | Nakrętka blokująca |
Opis akcesoriów | M10 x 1 |
RoHS | zgodny z wyłączeniem |
---|---|
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
ELV status | zgodny z wyłączeniem |
China RoHS | 50 |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak |
REACH SVHC substancje | Ołów |
Numer ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
Poprzedni
Następny